75 mm
Linea low height
Numéro de commande :
990770583
EAN:
4031582373059
Réf. produit :
5945UAP075P30-08 LH 7001/K3000/7015
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Linea low height est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et hospitalières exigean...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Linea low height est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes, équipée d'un fitting de type trou central permettant une installation simple et sécurisée. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau robuste et durable, et intègre un roulement à billes de précision au niveau du pivot assurant une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 75 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté offrant une excellente adhérence et une résistance à l'usure, montée sur un corps en polyamide et équipée d'un roulement à billes de précision garantissant des performances optimales. Avec une hauteur totale de 78 mm, cette roulette présente un profil compact particulièrement adapté aux équipements médicaux de faible encombrement. La capacité de charge statique atteint 180 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 90 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles médicaux, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les lève-patients, les chaises de douche, les fauteuils de traitement, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Boîtier robuste
Roulette double pour grande capacité de charge et faible hauteur
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
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif