75 mm
Linea low height
Numéro de commande :
990771415
EAN:
4031582370782
Réf. produit :
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Linea low height est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et hospitalières exigean...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Linea low height est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes, équipée d'un fitting de type trou central permettant une installation simple et sécurisée. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance chimique et mécanique, et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable du mécanisme de pivotement. La roue, d'un diamètre de 75 millimètres, est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant une adhérence optimale et une usure minimale sur tous types de surfaces. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision qui facilite le roulement et prolonge la durée de vie du produit. La hauteur totale de la roulette est de 78 millimètres, ce qui en fait une solution compacte particulièrement adaptée aux équipements médicaux de faible encombrement. La roulette supporte une charge statique maximale de 180 kilogrammes et une charge dynamique de 90 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. Cette roulette est idéale pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles médicaux, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les lève-patients, les chaises de douche, les fauteuils de traitement, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux.
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
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Boîtier robuste
Roulette double pour grande capacité de charge et faible hauteur
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
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif