75 mm
Linea low height
Numéro de commande :
990770588
EAN:
4031582370768
Réf. produit :
5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Linea low height est une roulette pivotante équipée d'un trou central comme système de fixation, permettant une intégration s...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Linea low height est une roulette pivotante équipée d'un trou central comme système de fixation, permettant une intégration simple et rapide sur diverses structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable du mécanisme pivotant. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale sur différents types de sols. Le corps de la roue est également réalisé en polyamide, garantissant légèreté et durabilité. La roue est montée sur un roulement à billes de précision qui assure une rotation sans friction et une longévité accrue. La hauteur totale de la roulette est de 78 millimètres, ce qui en fait une solution compacte particulièrement adaptée aux applications nécessitant un encombrement réduit. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 180 kilogrammes et une charge dynamique de 90 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. La Linea low height est spécialement conçue pour les environnements médicaux et hospitaliers, notamment les chariots d'anesthésie, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les lève-patients, les chaises de douche, les fauteuils de traitement, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux, ainsi que pour les meubles et les établissements de santé tels que les hôpitaux et les maisons de retraite.
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
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Boîtier robuste
Roulette double pour grande capacité de charge et faible hauteur
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
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif