Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'une platine carrée permettant une fixation sécurisée sur divers supports. Le boîtier, fabriqué en polyamide, intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et contrôlée de l'ensemble. La roue, d'un diamètre de 75 mm, est également constituée de polyamide pour le corps, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue, garantissant une usure homogène et une durabilité optimale. Le moyeu lisse avec entretoise offre une stabilité mécanique supérieure et facilite l'assemblage. La hauteur totale de la roulette atteint 84 mm, dimension critique pour l'intégration dans les applications visées. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications de mobilier exigeant une fiabilité constante. Le produit Stylea est spécifiquement conçu pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau, où la mobilité et la stabilité sont des critères essentiels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5925UOI075P41-38x38 TFR
EAN
4031582385694
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
54 mm
Capacité de charge à 3 km/h
50 kg
Capacité de charge statique
100 kg
Hauteur
84 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.18 kg
Nom du produit
Stylea
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine carrée
Diamètre des trous de la platine
4.4 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
28 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
28 mm
Longueur de la platine
38 mm
Largeur de la platine
38 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
174 mm
Rayon d'encombrement
87 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
11 mm
Diamètre
75 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
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
Stylea
5920UOI075P41-38x38 TFR

La roulette pivotante Stylea est équipée d'une platine carrée permettant une fixation sécurisée sur divers supports. Le boîtier, fabriqué en polyamide, intègre une tige pivotante qui assure une rotation fluide et contrôlée de l'ensemble. La roue, d'un diamètre de 75 mm, est également constituée de polyamide pour le corps, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue, garantissant une usure homogène et une durabilité optimale. Le moyeu lisse avec entretoise offre un support stable et une répartition équilibrée des charges. La hauteur totale du produit atteint 84 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée à de nombreuses applications. Cette roulette pivotante supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement appropriée pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau, où elle offre mobilité et stabilité.

75 mm
84 mm
50 kg
75 mm
84 mm
50 kg