75 mm
Stylea
EAN:
4031582385670
Réf. produit :
5920UOI075P41-38x38 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une platine carrée permettant une fixation sécurisée sur divers supports. Le boîtier,...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une platine carrée permettant une fixation sécurisée sur divers supports. Le boîtier, fabriqué en polyamide, intègre une tige pivotante qui assure une rotation fluide et contrôlée de l'ensemble. La roue, d'un diamètre de 75 mm, est également constituée de polyamide pour le corps, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue, garantissant une usure homogène et une durabilité optimale. Le moyeu lisse avec entretoise offre un support stable et une répartition équilibrée des charges. La hauteur totale du produit atteint 84 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée à de nombreuses applications. Cette roulette pivotante supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement appropriée pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau, où elle offre mobilité et stabilité.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application