Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est conçue pour les applications de mobilier exigeant une solution de déplacement fiable et contrôlée. Cette roulette est équipée d'un trou borgne pour fixation B10, permettant une installation sécurisée et standardisée sur diverses structures de meubles. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale dans les environnements d'utilisation intensive. La tige pivotante, également en polyamide, assure une rotation fluide et stable du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans usure prématurée. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue en polyamide, assurant une homogénéité structurelle et une performance de roulement constante. La hauteur totale de la roulette atteint 77 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de mobilier. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. Le produit Stylea est particulièrement adapté aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant une solution complète pour le déplacement contrôlé et sécurisé de mobilier résidentiel et professionnel.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5925UOI075L51-10D20 9011/9011/9011
EAN
4031582311242
Numéro de matériau S4
990078133
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
54 mm
Capacité de charge à 3 km/h
50 kg
Capacité de charge statique
100 kg
Hauteur
77 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.13 kg
Nom du produit
Stylea
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
10 mm
Chape
Couleur de la chape
Noir graphite (RAL9011)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
20 mm
Diamètre d'encombrement
174 mm
Déport
30 mm
Rayon d'encombrement
87 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
65 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
8 mm
Diamètre
75 mm
Largeur du corps de roue
8 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Couleur du bandage de roue
Noir graphite (RAL9011)
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
Couleur de la roue
Noir graphite (RAL9011)
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
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
Stylea
5920UOI075L51-10D20 9011/9011

La roulette pivotante Stylea est conçue pour les applications de mobilier exigeant une solution de déplacement fiable et durable. Cette roulette est équipée d'un trou borgne pour fixation B10, permettant une installation sécurisée et standardisée sur diverses structures de meubles. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale dans les environnements d'utilisation intensive. La tige pivotante, également en polyamide, assure une rotation fluide et stable du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans à-coups. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue, composé de polyamide, assurant une cohérence structurelle et une usure uniforme. La hauteur totale de la roulette atteint 77 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de mobilier. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. La roulette Stylea s'adapte parfaitement aux applications telles que les tables de chevet, les meubles généraux, les meubles multimédias et le mobilier de bureau, offrant une solution polyvalente et performante pour le secteur du meuble.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg