75 mm
Stylea
Numéro de commande :
990074114
EAN:
4031582310962
Réf. produit :
5920UOI075L51-10D20 9011/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Stylea est conçue pour les applications de mobilier exigeant une solution de déplacement fiable et durable...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Stylea est conçue pour les applications de mobilier exigeant une solution de déplacement fiable et durable. Cette roulette est équipée d'un trou borgne pour fixation B10, permettant une installation sécurisée et standardisée sur diverses structures de meubles. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale dans les environnements d'utilisation intensive. La tige pivotante, également en polyamide, assure une rotation fluide et stable du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans à-coups. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue, composé de polyamide, assurant une cohérence structurelle et une usure uniforme. La hauteur totale de la roulette atteint 77 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de mobilier. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. La roulette Stylea s'adapte parfaitement aux applications telles que les tables de chevet, les meubles généraux, les meubles multimédias et le mobilier de bureau, offrant une solution polyvalente et performante pour le secteur du meuble.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible