75 mm
Stylea
Numéro de commande :
990074620
EAN:
4031582311259
Réf. produit :
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est conçue pour les applications de mobilier exigeant une solution de déplacement...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est conçue pour les applications de mobilier exigeant une solution de déplacement fiable et contrôlée. Cette roulette est équipée d'un trou borgne pour fixation B10, permettant une installation sécurisée et standardisée sur diverses structures de meubles. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, offrant une résistance mécanique optimale et une durabilité accrue dans les environnements d'utilisation intensive. La tige pivotante, également en polyamide, assure une rotation fluide et précise du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 75 millimètres avec un moyeu lisse équipé d'une entretoise, garantissant un fonctionnement régulier et une distribution uniforme des charges. Le corps de la roue et la bande de roulement sont tous deux en polyamide, assurant une cohérence matérielle et une performance optimale. La hauteur totale de la roulette est de 77 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les structures de mobilier. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. La roulette Stylea est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant une solution polyvalente pour diverses applications de mobilier résidentiel et professionnel.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application