Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Stylea est conçue pour les applications de mobilier exigeant une solution de déplacement fiable et durable. Cette roulette est équipée d'un trou borgne pour fixation B10, permettant une installation sécurisée et standardisée sur diverses structures de meubles. Le logement de la roulette est fabriqué en polyamide, offrant une excellente résistance mécanique et une légèreté optimale pour les applications mobiles. La tige pivotante, également en polyamide, assure une rotation fluide et une manœuvrabilité précise du meuble. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans à-coups. Le corps de la roue est en polyamide, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une cohérence matérielle et une usure uniforme. La hauteur totale de la roulette atteint 77 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les structures de mobilier. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. La Stylea est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant une solution polyvalente pour le secteur du mobilier contemporain.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006
EAN
4031582310979
Numéro de matériau S4
990074332
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
54 mm
Capacité de charge à 3 km/h
50 kg
Capacité de charge statique
100 kg
Hauteur
77 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.12 kg
Nom du produit
Stylea
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
10 mm
Chape
Couleur de la chape
Aluminium blanc (similaire au RAL9006)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
20 mm
Diamètre d'encombrement
124 mm
Déport
30 mm
Rayon d'encombrement
62 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
65 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
8 mm
Diamètre
75 mm
Largeur du corps de roue
8 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Couleur du bandage de roue
Aluminium blanc (similaire au RAL9006)
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
Couleur de la roue
Aluminium blanc (similaire au RAL9006)
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
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
Stylea
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est conçue pour les applications de mobilier exigeant une solution de déplacement fiable et contrôlée. Cette roulette est équipée d'un trou borgne pour fixation B10, permettant une installation sécurisée et standardisée sur diverses structures de meubles. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, offrant une résistance mécanique optimale et une durabilité accrue dans les environnements d'utilisation intensive. La tige pivotante, également en polyamide, assure une rotation fluide et précise du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 75 millimètres avec un moyeu lisse équipé d'une entretoise, garantissant un fonctionnement régulier et une distribution uniforme des charges. Le corps de la roue et la bande de roulement sont tous deux en polyamide, assurant une cohérence matérielle et une performance optimale. La hauteur totale de la roulette est de 77 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les structures de mobilier. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. La roulette Stylea est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant une solution polyvalente pour diverses applications de mobilier résidentiel et professionnel.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg