75 mm
Stylea
EAN:
4031582440546
Réf. produit :
5920UOI075P41-38x38/10 ALU SET
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une platine carrée permettant une fixation sécurisée sur diverses surfaces. Le boîtie...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une platine carrée permettant une fixation sécurisée sur diverses surfaces. Le boîtier, fabriqué en polyamide, intègre une tige pivotante en polyamide assurant une mobilité fluide et une durabilité optimale. La roue, d'un diamètre de 75 mm, est composée d'un corps en polyamide avec un bandage identique au corps de roue, garantissant une usure homogène et une performance constante. Le moyeu lisse avec entretoise offre un fonctionnement sans friction excessive, contribuant à la longévité de l'ensemble. La hauteur totale du produit atteint 87 mm, dimension essentielle pour l'intégration dans les applications visées. Cette roulette pivotante supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux environnements exigeant une mobilité contrôlée. Le Stylea trouve ses applications principales dans l'équipement de tables de chevet, de meubles, de meubles multimédias et de mobilier de bureau, où sa conception robuste et sa capacité de charge fiable garantissent une utilisation prolongée et sans défaillance.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application