75 mm
Stylea
EAN:
4031582385724
Réf. produit :
5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Stylea est conçue pour les applications de mobilier exigeant une manœuvrabilité optimale et une fiabilité ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Stylea est conçue pour les applications de mobilier exigeant une manœuvrabilité optimale et une fiabilité durable. Elle est équipée d'une platine carrée qui assure une fixation sécurisée et stable sur les meubles. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau robuste offrant une excellente résistance aux chocs et une durabilité prolongée dans les environnements d'utilisation intensive. La tige pivotante, également en polyamide, permet une rotation fluide et précise, facilitant les déplacements multidirectionnels du meuble. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans friction et une longévité accrue. La bande de roulement est composée de caoutchouc thermoplastique, un matériau haute performance qui offre une excellente adhérence, une faible usure et une protection optimale des sols. La hauteur totale de la roulette est de 87 millimètres, permettant une intégration harmonieuse dans les structures de mobilier standard. Cette roulette pivotante Stylea est particulièrement adaptée aux tables de chevet, aux meubles, aux meubles multimédias et au mobilier de bureau, où elle garantit des performances fiables et une manipulation aisée.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application