Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est conçue pour les applications de mobilier exigeant une manœuvrabilité précise et un maintien en position fiable. Cette roulette est équipée d'une platine carrée permettant une fixation sécurisée sur les structures de meuble. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale dans les environnements d'utilisation intensive. La tige pivotante, également en polyamide, assure une rotation fluide et contrôlée du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans à-coups et une longévité accrue. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc thermoplastique, matériau offrant une excellente adhérence, une faible résistance au roulement et une protection efficace des sols. Le corps de la roue est réalisé en polyamide, assurant légèreté et robustesse. La hauteur totale de la roulette atteint 87 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les structures de mobilier. Cette roulette Stylea est particulièrement adaptée aux applications de tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, où elle offre performance, fiabilité et facilité de déplacement.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5925UJI075P41-38X38 TFR
EAN
4031582385748
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
53 mm
Hauteur
87 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.21 kg
Nom du produit
Stylea
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine carrée
Diamètre des trous de la platine
4.4 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
28 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
28 mm
Longueur de la platine
38 mm
Largeur de la platine
38 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
20 mm
Diamètre d'encombrement
124 mm
Rayon d'encombrement
62 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
8 mm
Diamètre
75 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
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
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
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
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante 75 mm
Stylea
5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR

La roulette pivotante Stylea est conçue pour les applications de mobilier exigeant une manœuvrabilité optimale et une fiabilité durable. Elle est équipée d'une platine carrée qui assure une fixation sécurisée et stable sur les meubles. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau robuste offrant une excellente résistance aux chocs et une durabilité prolongée dans les environnements d'utilisation intensive. La tige pivotante, également en polyamide, permet une rotation fluide et précise, facilitant les déplacements multidirectionnels du meuble. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans friction et une longévité accrue. La bande de roulement est composée de caoutchouc thermoplastique, un matériau haute performance qui offre une excellente adhérence, une faible usure et une protection optimale des sols. La hauteur totale de la roulette est de 87 millimètres, permettant une intégration harmonieuse dans les structures de mobilier standard. Cette roulette pivotante Stylea est particulièrement adaptée aux tables de chevet, aux meubles, aux meubles multimédias et au mobilier de bureau, où elle garantit des performances fiables et une manipulation aisée.

75 mm
87 mm
75 mm
87 mm