Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Linea light est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 79,5 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 30 kg à 3 km/h et statique de 60 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, équipements d'imagerie médicale, chariots de restauration, mobilier de bureau, chariots de soins et applications hospitalières diverses.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5920PJI075S70-10x15/10 scan RAL9002
EAN
4031582420531
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
55 mm
Capacité de charge à 3 km/h
30 kg
Capacité de charge statique
60 kg
Hauteur
79.5 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.17 kg
Nom du produit
Linea light
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige filetée à collet hexagonal
Diamètre de la tige
10 mm
Longueur de la tige
15 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
30 mm
Diamètre d'encombrement
130 mm
Déport
23 mm
Rayon d'encombrement
65 mm
Diamètre du filetage
0 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
15 mm
Diamètre
75 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award
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
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

75 mm
Linea light
5925PJI075L51-10 RAL9002

La Linea light est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau robuste offrant une excellente résistance chimique et mécanique, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et précise du mécanisme de direction. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et combine un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal, associé à un bandage en caoutchouc thermoplastique garantissant une adhérence supérieure et une usure réduite sur tous types de surfaces. Le corps de la roue est réalisé en polypropylène, matériau léger et durable, contribuant à la performance globale de l'ensemble. La hauteur totale de la roulette atteint 75,5 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 120 kilogrammes et une charge dynamique de 60 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure, la rendant particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, appareils de rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles, environnements hospitaliers, meubles multimédias, chariots de médicaments, maisons de retraite et de repos, chariots de soins infirmiers, mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.

75 mm
75.5 mm
60 kg
75 mm
75.5 mm
60 kg