Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La Linea light est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau robuste offrant une excellente résistance chimique et mécanique, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et précise du mécanisme de direction. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et combine un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal, associé à un bandage en caoutchouc thermoplastique garantissant une adhérence supérieure et une usure réduite sur tous types de surfaces. Le corps de la roue est réalisé en polypropylène, matériau léger et durable, contribuant à la performance globale de l'ensemble. La hauteur totale de la roulette atteint 75,5 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 120 kilogrammes et une charge dynamique de 60 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure, la rendant particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, appareils de rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles, environnements hospitaliers, meubles multimédias, chariots de médicaments, maisons de retraite et de repos, chariots de soins infirmiers, mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5925PJI075L51-10 RAL9002
EAN
4031582377491
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
55 mm
Capacité de charge à 3 km/h
60 kg
Capacité de charge statique
120 kg
Hauteur
75.5 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.16 kg
Nom du produit
Linea light
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
10 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
164 mm
Déport
23 mm
Rayon d'encombrement
82 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
15 mm
Diamètre
75 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award
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
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

75 mm
Linea light
5920PJI075L51-10 RAL9002

La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, offrant une excellente résistance mécanique et chimique, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et précise. La roue présente un diamètre de 75 mm et est composée d'un corps en polypropylène associé à un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une excellente adhérence et une usure minimale. Le moyeu lisse avec entretoise et le système de roulement assurent un fonctionnement silencieux et durable. La hauteur totale de la roulette est de 75,5 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée à de nombreuses applications. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 120 kg et une charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots d'anesthésie, les tables de chevet, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles, les environnements hospitaliers, les meubles multimédias, les chariots de médicaments, les maisons de retraite, les chariots de soins infirmiers, le mobilier de bureau, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux et les chariots de nettoyage professionnels.

75 mm
75.5 mm
60 kg
75 mm
75.5 mm
60 kg