75 mm
Lumina
Numéro de commande :
990074380
EAN:
4031582310672
Réf. produit :
5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications mobiles exigeantes. Elle est équipée d...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications mobiles exigeantes. Elle est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et stable sur diverses structures. Le logement, fabriqué en polyamide, intègre une tige pivotante qui assure une rotation fluide et contrôlée de la roulette. La roue, d'un diamètre de 75 mm, est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, offrant une excellente durabilité et une résistance à l'usure. Le corps de la roue est également en polyamide, garantissant légèreté et robustesse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 88 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les applications mobiles modérées. Elle est particulièrement recommandée pour les tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, où elle offre mobilité, stabilité et fiabilité.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique