Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Elle est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et rapide sur diverses structures. Le logement est fabriqué en polyamide, offrant une résistance mécanique optimale et une durabilité accrue, tandis que la tige pivotante en polyamide assure une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 75 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement sans entretien. Le bandage de roulement est constitué de polyuréthane injecté, garantissant une excellente adhérence, une faible usure et une grande longévité. La hauteur totale de l'ensemble est de 88 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. Cette roulette pivotante supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau. Sa conception robuste et ses matériaux de qualité supérieure garantissent une performance fiable dans les environnements exigeants.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011
EAN
4031582310634
Numéro de matériau S4
990074379
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
65 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
88 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.28 kg
Nom du produit
Lumina
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
11 mm
Chape
Couleur de la chape
Aluminium blanc (RAL9006)
Forme de la chape
Roulette jumelée, capotée avec dôme
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
45 mm
Diamètre d'encombrement
146 mm
Déport
30 mm
Rayon d'encombrement
73 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
10 mm
Diamètre
75 mm
Largeur du corps de roue
10 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Couleur du bandage de roue
Noir graphite (RAL9011)
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
Couleur de la roue
Aluminium blanc (RAL9006)
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
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
Lumina
5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011

La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications mobiles exigeantes. Elle est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et stable sur diverses structures. Le logement, fabriqué en polyamide, intègre une tige pivotante qui assure une rotation fluide et contrôlée de la roulette. La roue, d'un diamètre de 75 mm, est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, offrant une excellente durabilité et une résistance à l'usure. Le corps de la roue est également en polyamide, garantissant légèreté et robustesse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 88 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les applications mobiles modérées. Elle est particulièrement recommandée pour les tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, où elle offre mobilité, stabilité et fiabilité.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg