75 mm
Levina light
EAN:
4031582482478
Réf. produit :
5225PJP075L51-10 RAL 9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
Levina light est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes. Ce...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
Levina light est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes. Cette roulette est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable sur les équipements mobiles. Le logement est fabriqué en polyamide, offrant une résistance optimale aux chocs et aux conditions d'utilisation intensive, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et précise de l'ensemble. La roue présente un diamètre de 75 mm et est dotée d'un roulement à billes de précision garantissant une mobilité sans à-coups et une durabilité prolongée. Le corps de la roue est en polypropylène et la bande de roulement est en caoutchouc thermoplastique, combinaison qui offre une excellente adhérence et une protection des sols sensibles. La hauteur totale de la roulette atteint 103 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les configurations d'équipements médicaux. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h. Levina light est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, chariots de médicaments, chariots de soins infirmiers, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
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
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage