75 mm
Levina light
EAN:
4031582496659
Réf. produit :
5225PJP075L51-10 9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
Levina light est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes. Ce...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Levina light est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes. Cette roulette est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable sur les équipements mobiles. Le logement est fabriqué en polyamide, offrant une résistance mécanique optimale et une durabilité exceptionnelle, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée de l'ensemble. La roue présente un diamètre de 75 mm et est dotée d'un roulement à billes de précision garantissant une mobilité sans à-coups, avec un corps en polypropylène et une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique assurant une excellente adhérence et une usure minimale. La hauteur totale de la roulette atteint 103 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les configurations d'équipements médicaux. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux.
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
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage