Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse comme système de roulement. Le diamètre de la roue est de 75 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 102 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2970POO075P50
EAN
4031582439410
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
102 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.52 kg
Nom du produit
Agila twin
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
8.5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
61.5 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
56 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
51.5 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
46.5 mm
Longueur de la platine
77 mm
Largeur de la platine
67 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
112.8 mm
Déport
31.4 mm
Rayon d'encombrement
56.4 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
22 mm
Diamètre
75 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
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
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
50 mm
50 mm
Agila twin
2977UOO075P50 TFR

La roulette pivotante à blocage total Agila twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le logement est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse d'un diamètre de 50 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 102 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité statique de 140 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

50 mm
102 mm
70 kg
50 mm
102 mm
70 kg