50 mm
Agila twin
EAN:
4031582394269
Réf. produit :
2977UOO075P50 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Support fixé
La roulette pivotante à blocage total Agila twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le logement est fabri...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total Agila twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le logement est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse d'un diamètre de 50 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 102 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité statique de 140 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
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
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
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
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol