Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 75 mm et une hauteur totale de 99 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2970PJP075P30-10,3
EAN
4031582439557
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
99 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.54 kg
Nom du produit
Agila twin
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
10.3 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
137.8 mm
Déport
31.4 mm
Rayon d'encombrement
68.9 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
25 mm
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
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
75 mm
75 mm
Agila twin
2977PJP075P30-10,3

La roulette pivotante à blocage total Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue de 75 mm et la hauteur totale de 99 mm permettent une intégration optimale. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg