Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue de 75 mm et la hauteur totale de 99 mm permettent une intégration optimale. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2977PJP075P30-10,3
EAN
4031582302936
Numéro de matériau S4
990003170
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Largeur totale
71 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
99 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.64 kg
Nom du produit
Agila twin
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
10.3 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
65 mm
Diamètre d'encombrement
198 mm
Déport
31.3 mm
Rayon d'encombrement
99 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
25 mm
Diamètre
75 mm
Largeur du corps de roue
25 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)
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
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
75 mm
75 mm
Agila twin
2970PJP075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8

La roulette pivotante Agila twin est équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration directe sur les structures existantes. Le boîtier est constitué de tôle d'acier de moyenne épaisseur et intègre un roulement de précision à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 75 mm, est composée d'un corps en polypropylène offrant légèreté et résistance chimique, recouvert d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique garantissant une excellente adhérence et une usure minimale. La hauteur globale de l'ensemble atteint 99 mm, permettant une intégration optimale dans les configurations d'équipements mobiles. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications exigeantes. L'Agila twin est spécifiquement conçue pour les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, les chariots de bord ainsi que le mobilier et les présentoirs de magasin, où fiabilité et performance sont essentielles.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg