75 mm
Agila
EAN:
4031582372120
Réf. produit :
2477PIO075R47-21,5-24
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dim...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, et dispose d'un moyeu lisse comme système de roulement. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur totale de 103 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Jeu de poignées
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
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant