Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, et dispose d'un moyeu lisse comme système de roulement. Le diamètre de la roue est de 75 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 103 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 120 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, hôpitaux, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2470PIO075R47-21,5-24
EAN
4031582371321
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
60 kg
Capacité de charge statique
120 kg
Hauteur
103 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Nom du produit
Agila
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Note
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.
Type de fixation
Fixation expansible synthétique, carrée
Fixation expansible (maximum)
24 mm
Fixation expansible (minimum)
21.5 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
123 mm
Déport
24 mm
Rayon d'encombrement
61.5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Largeur du bandage
25 mm
Diamètre
75 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
Jeu de poignées
Note
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
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
Accessoires

Accessory
Expanseur
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de montage fiable et adaptable. Cet accessoire présente un système d'expansion permettant un ajustement précis sur des diamètres de tube variant de 32 mm à 35 mm minimum et maximum respectivement. Avec un poids total de 0,17 kg, cette fixation expansible se distingue par sa légèreté et sa facilité de manipulation, la rendant idéale pour les applications nécessitant une installation rapide et efficace. Le mécanisme d'expansion garantit une fixation sécurisée et stable, compatible avec une large gamme de dimensions de montage standard.

Accessory
Expanseur
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de montage fiable et polyvalente. Cet accessoire présente un système d'expansion permettant un ajustement précis sur des diamètres de tube variant de 36 mm à 40 mm minimum et maximum respectivement. Avec un poids total de 0,18 kg, cette fixation expansible se distingue par sa légèreté, facilitant ainsi son intégration dans des applications où le poids constitue un facteur critique. Le mécanisme d'expansion garantit une fixation sécurisée et stable, adaptée aux exigences techniques des environnements industriels et commerciaux.

Accessory
Expanseur
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de montage fiable et polyvalente. Cet accessoire présente une capacité d'adaptation remarquable grâce à son système d'expansion qui s'ajuste précisément aux diamètres de tiges variant de 24 mm à 27 mm, permettant ainsi une installation sécurisée sur une large gamme de roulettes standards. Avec un poids total de 0,14 kg, cette fixation expansible se distingue par sa légèreté, facilitant son intégration dans les assemblages sans ajouter de charge significative. Conçue pour les applications industrielles et commerciales, elle garantit une fixation stable et durable, tout en maintenant une flexibilité d'utilisation optimale pour les professionnels.

Accessory
Expanseur
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de montage fiable et adaptable. Cet accessoire présente un système d'expansion permettant un ajustement précis sur des diamètres de tube variant entre 27 et 30 millimètres, garantissant une compatibilité optimale avec différentes configurations de roulettes. Avec un poids de 0,14 kilogramme, la fixation expansible allie légèreté et robustesse, facilitant son intégration dans des applications industrielles et commerciales. Sa conception technique assure une fixation sécurisée et durable, répondant aux exigences des environnements exigeants.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
75 mm
75 mm
Agila
2477PIO075R47-21,5-24

La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, et dispose d'un moyeu lisse comme système de roulement. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur totale de 103 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg