Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col permettant une fixation sécurisée et fiable. Le logement est fabriqué en polyamide et intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et précise de la roulette. La roue, d'un diamètre de 65 mm, est composée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement optimal et une durabilité accrue. Le bandage de roulement est réalisé en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, tandis que le corps de la roue est en polyamide conducteur d'électricité, offrant ainsi une excellente dissipation des charges électrostatiques. La hauteur totale de la roulette est de 68 mm, ce qui en fait une solution compacte et adaptée à de nombreuses applications. Cette roulette présente une capacité de charge statique de 100 kg et une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement appropriée pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau. Ces caractéristiques techniques font de la Stylea une roulette fiable et performante pour des applications résidentielles et professionnelles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
S1-5920XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582342291
Numéro de matériau S4
990078535
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
43 mm
Capacité de charge à 3 km/h
50 kg
Capacité de charge statique
100 kg
Hauteur
68 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.13 kg
Nom du produit
Stylea
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige avec circlips et col
Diamètre de la tige
11 mm
Longueur de la tige
20 mm
Chape
Couleur de la chape
Noir graphite (RAL9011)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
23 mm
Diamètre d'encombrement
106 mm
Déport
25 mm
Rayon d'encombrement
53 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polyamide, conducteur d’électricité
Bandage
Caoutchouc thermoplastique, conducteur d’électricité
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
8 mm
Diamètre
65 mm
Largeur du corps de roue
8 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Couleur du bandage de roue
Noir graphite (RAL9011)
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
Couleur de la roue
Noir graphite (RAL9011)
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
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
65 mm
Stylea
5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

Stylea est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles exigeantes. Elle est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et fiable. Le boîtier est fabriqué en polyamide conducteur d'électricité, offrant une excellente résistance mécanique et des propriétés antistatiques. La tige pivotante intégrée au boîtier permet une rotation fluide et contrôlée de la roulette. La roue présente un diamètre de 65 mm et est composée d'un moyeu lisse avec entretoise associé à un bandage en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, garantissant une excellente adhérence et une dissipation des charges électrostatiques. La hauteur totale de la roulette est de 68 mm, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications compactes. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h. Stylea est idéale pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau et les chaises de bureau, où elle offre mobilité, stabilité et performance antistatique.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg