65 mm
Stylea
Numéro de commande :
990078572
EAN:
4031582341140
Réf. produit :
5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
Stylea est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles exigeantes. Elle est équipée d'une...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
Stylea est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles exigeantes. Elle est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et fiable. Le boîtier est fabriqué en polyamide conducteur d'électricité, offrant une excellente résistance mécanique et des propriétés antistatiques. La tige pivotante intégrée au boîtier permet une rotation fluide et contrôlée de la roulette. La roue présente un diamètre de 65 mm et est composée d'un moyeu lisse avec entretoise associé à un bandage en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, garantissant une excellente adhérence et une dissipation des charges électrostatiques. La hauteur totale de la roulette est de 68 mm, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications compactes. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h. Stylea est idéale pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau et les chaises de bureau, où elle offre mobilité, stabilité et performance antistatique.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques