65 mm
Stylea
Numéro de commande :
990074553
EAN:
4031582311198
Réf. produit :
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
Stylea est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications de mobilier léger et modulable. La fixation s'e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
Stylea est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications de mobilier léger et modulable. La fixation s'effectue par un trou borgne pour fixation B10, permettant une installation simple et sécurisée sur les structures existantes. Le boîtier est fabriqué en polyamide, matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale dans les environnements intérieurs. La tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée de la roulette, facilitant la manœuvrabilité de l'équipement. La roue présente un diamètre de 65 millimètres avec un corps en polyamide et une bande de roulement identique au corps de roue, garantissant une usure homogène et une performance constante. Le moyeu lisse avec entretoise offre un support stable et une répartition équilibrée des charges. La hauteur totale de l'ensemble atteint 68 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. Stylea s'adapte parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant une solution fiable pour tous les besoins de mobilité légère en environnement domestique ou professionnel.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application