65 mm
Stylea
Numéro de commande :
990074552
EAN:
4031582310900
Réf. produit :
5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Stylea est conçue pour les applications de mobilier léger et polyvalent, notamment les tables de chevet, l...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Stylea est conçue pour les applications de mobilier léger et polyvalent, notamment les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau. Cette roulette est équipée d'un trou borgne pour fixation B10, permettant une installation sécurisée et standardisée sur les structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, offrant une légèreté et une résistance chimique optimales, tandis que la tige pivotante en polyamide assure une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 65 millimètres avec un moyeu lisse doté d'une entretoise, garantissant un fonctionnement régulier et une distribution uniforme des charges. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue en polyamide, assurant une cohérence structurelle et une usure homogène. La hauteur totale de la roulette atteint 68 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les espaces confinés. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure, ce qui la rend appropriée pour les applications de mobilier domestique et professionnel de faible à moyen tonnage.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application