65 mm
Linea light
EAN:
4031582403886
Réf. produit :
5925UAI065L51-10
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Linea light est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes. ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Linea light est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes. Elle est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le logement est fabriqué en polyamide, offrant une résistance optimale aux chocs et aux conditions d'utilisation intensive, tandis que la tige pivotante assure une mobilité fluide et contrôlée. La roue présente un diamètre de 65 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans usure prématurée. Le corps de la roue est en polyamide, matériau durable et léger, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, offrant une excellente adhérence et une longévité accrue. La hauteur totale de la roulette est de 68 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 120 kg et une charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles, hôpitaux, meubles multimédias, chariots de médicaments, maisons de retraite et de repos, chariots de soins infirmiers, mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé