65 mm
Linea light
EAN:
4031582403909
Réf. produit :
5920UAI065L51-10
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Linea light est une roulette pivotante conçue pour les applications médicales et professionnelles exigeantes, équipée d'un tr...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Linea light est une roulette pivotante conçue pour les applications médicales et professionnelles exigeantes, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et chimique, tandis que la tige pivotante en polyamide assure une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 65 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans à-coups. La bande de roulement est constituée de polyuréthane injecté, matériau reconnu pour son adhérence optimale, sa durabilité et sa compatibilité avec les environnements stériles des établissements de santé. La hauteur totale de la roulette atteint 68 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de mobilier. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 120 kg et une charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles, mobilier hospitalier, meubles multimédias, chariots de médicaments, établissements de retraite et de repos, chariots de soins infirmiers, mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif