65 mm
Linea light
EAN:
4031582403961
Réf. produit :
5925PJI065L51-10 KICK PEDAL
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Linea light est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes, ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La Linea light est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et chimique, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée de l'ensemble. La roue présente un diamètre de 65 millimètres et est composée d'un corps en polypropylène associé à un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une adhérence optimale et une usure minimale. Le moyeu lisse avec entretoise, équipé d'un roulement de qualité, facilite le mouvement de rotation tout en réduisant les frottements. Avec une hauteur totale de 68 millimètres, cette roulette offre des dimensions compactes adaptées aux environnements hospitaliers et médicaux. La capacité de charge statique atteint 80 kilogrammes, tandis que la capacité de charge dynamique est de 40 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. Cette roulette est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, appareils de rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles, installations hospitalières, meubles multimédias, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif