Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La Linea light est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes. Elle est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en polyamide, offrant une résistance mécanique et une durabilité exceptionnelles, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée. La roue présente un diamètre de 65 mm et est composée d'un corps en polypropylène associé à un bandage en caoutchouc thermoplastique, garantissant une excellente adhérence et une usure minimale. Le moyeu lisse avec entretoise et le roulement intégré permettent une mobilité optimale sans entretien particulier. La hauteur totale de la roulette est de 68 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux environnements restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots d'anesthésie, les tables de chevet, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles, les installations hospitalières, les meubles multimédias, les chariots de médicaments, les maisons de retraite et de repos, les chariots de soins infirmiers, le mobilier de bureau, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux et les chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5925PJI065L51-10
EAN
4031582403954
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
46 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
68 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.1 kg
Nom du produit
Linea light
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
10 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
23 mm
Diamètre d'encombrement
134 mm
Rayon d'encombrement
67 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
13.9 mm
Diamètre
65 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

65 mm
Linea light
5920PJI065L51-10

La Linea light est une roulette pivotante conçue pour les applications médicales et institutionnelles exigeantes, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide haute performance, offrant une résistance mécanique et chimique optimale, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et précise en toutes directions. La roue présente un diamètre de 65 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans entretien prolongé. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et une durabilité accrue, tandis que le corps de la roue est en polypropylène, combinant légèreté et robustesse. La hauteur totale de la roulette atteint 68 millimètres, permettant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilier et d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kilogrammes et une charge dynamique de 40 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure, la rendant idéale pour les chariots d'anesthésie, les tables de chevet, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles, les environnements hospitaliers, les meubles multimédias, les chariots de médicaments, les maisons de retraite, les chariots de soins infirmiers, le mobilier de bureau, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux et les chariots de nettoyage professionnels.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
Linea light
5925PJI065L51-10 KICK PEDAL

La Linea light est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et chimique, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée de l'ensemble. La roue présente un diamètre de 65 millimètres et est composée d'un corps en polypropylène associé à un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une adhérence optimale et une usure minimale. Le moyeu lisse avec entretoise, équipé d'un roulement de qualité, facilite le mouvement de rotation tout en réduisant les frottements. Avec une hauteur totale de 68 millimètres, cette roulette offre des dimensions compactes adaptées aux environnements hospitaliers et médicaux. La capacité de charge statique atteint 80 kilogrammes, tandis que la capacité de charge dynamique est de 40 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. Cette roulette est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, appareils de rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles, installations hospitalières, meubles multimédias, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg