65 mm
Stylea
Numéro de commande :
990074016
EAN:
4031582311044
Réf. produit :
5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
Stylea est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications de mobilier exigeant une manœuvrabilité fi...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
Stylea est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications de mobilier exigeant une manœuvrabilité fiable et contrôlée. La roulette est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et durable sur les structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale dans les environnements d'utilisation intensive. La tige pivotante, également en polyamide, permet une rotation fluide et précise de la roulette, facilitant ainsi les déplacements multidirectionnels du meuble. La roue présente un diamètre de 65 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement sans friction excessive. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue en polyamide, assurant une cohérence structurelle et une usure uniforme. La hauteur totale de l'ensemble atteint 68 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les structures de mobilier. La roulette supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. Stylea s'adapte parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, offrant une solution complète pour le mobilier moderne.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables