65 mm
Stylea
Numéro de commande :
990074435
EAN:
4031582310863
Réf. produit :
5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col permettant une fixation sécurisée et fiable. Le boîtier...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col permettant une fixation sécurisée et fiable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et chimique, tandis que la tige pivotante en polyamide assure une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 65 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement optimal et une longévité accrue. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue en polyamide, assurant une homogénéité structurelle et une usure uniforme. La hauteur totale de l'ensemble atteint 68 mm, dimension critique pour l'intégration dans les applications visées. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, caractéristiques essentielles pour les applications en mobilier. La roulette Stylea est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, où elle offre mobilité et stabilité combinées.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables