Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
Stylea est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications de mobilier exigeant une manœuvrabilité fiable et contrôlée. Cette roulette est équipée d'un trou borgne pour fixation B10, permettant une installation sécurisée et standardisée sur les structures de meuble. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, offrant une résistance mécanique optimale et une durabilité accrue dans les environnements d'utilisation intensive. La tige pivotante, également en polyamide, assure une rotation fluide et stable de la roulette. La roue présente un diamètre de 55 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans friction excessive. Le bandage de roulement est constitué de polyuréthane injecté, matériau reconnu pour son excellente adhérence, sa résistance à l'usure et sa capacité à préserver les revêtements de sol. La hauteur totale de la roulette atteint 57 mm, dimension critique pour l'intégration dans les assemblages de mobilier. En termes de capacité de charge, Stylea supporte une charge statique maximale de 80 kg, tandis que sa charge dynamique est limitée à 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roulette est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, où elle offre une solution de mobilité fiable et contrôlée.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5923UAI055L51-10 black
EAN
4031582477092
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage intermittent
Largeur totale
37 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
57 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.65 kg
Nom du produit
Stylea
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
10 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
18 mm
Diamètre d'encombrement
94 mm
Rayon d'encombrement
47 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
11 mm
Diamètre
55 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise

Interzum Award

Interzum Award
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
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

55 mm
Anika
5925UAI055L51-10

Anika est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications exigeantes en environnement hospitalier, résidentiel et tertiaire. Cette roulette est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable sur les structures de mobilier. Le système de pivotement repose sur une tige pivotante en polyamide, offrant une rotation fluide et durable tout en garantissant une excellente résistance aux sollicitations répétées. La roue, d'un diamètre de 55 millimètres, est composée d'un corps en polyamide associé à un bandage de roulement en polyuréthane injecté, assurant une excellente adhérence et une usure minimale. Le moyeu lisse avec entretoise facilite le montage et l'entretien de la roulette. La hauteur totale de l'ensemble est de 57 millimètres, permettant une intégration harmonieuse dans les designs de mobilier contemporain. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kilogrammes et une charge dynamique de 40 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. Anika est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, mobilier multimédias, meubles de bureau et installations de maisons de retraite et de repos, où fiabilité et performance sont essentielles.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg