55 mm
Anika
EAN:
4031582406405
Réf. produit :
5925UAI055L51-10
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
Anika est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications exigeantes en environnement hospitalier, résiden...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
Anika est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications exigeantes en environnement hospitalier, résidentiel et tertiaire. Cette roulette est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable sur les structures de mobilier. Le système de pivotement repose sur une tige pivotante en polyamide, offrant une rotation fluide et durable tout en garantissant une excellente résistance aux sollicitations répétées. La roue, d'un diamètre de 55 millimètres, est composée d'un corps en polyamide associé à un bandage de roulement en polyuréthane injecté, assurant une excellente adhérence et une usure minimale. Le moyeu lisse avec entretoise facilite le montage et l'entretien de la roulette. La hauteur totale de l'ensemble est de 57 millimètres, permettant une intégration harmonieuse dans les designs de mobilier contemporain. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kilogrammes et une charge dynamique de 40 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. Anika est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, mobilier multimédias, meubles de bureau et installations de maisons de retraite et de repos, où fiabilité et performance sont essentielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Interzum Award
Interzum Award
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
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel