50.5 mm
Linea load
EAN:
4031582421613
Réf. produit :
5945UAP050L51-8 load 7001
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Linea load est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour des applications exigeantes nécessitant une mobilité cont...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La Linea load est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour des applications exigeantes nécessitant une mobilité contrôlée et sécurisée. Cette roulette est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation robuste et fiable sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et chimique, et intègre un roulement à billes de précision pour assurer un pivotement fluide et durable. La roue présente un diamètre de 50,5 mm et est dotée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation optimale. La bande de roulement est en polyuréthane injecté, matériau reconnu pour sa durabilité, son adhérence et sa résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est en polyamide pour une légèreté combinée à une solidité structurelle. La hauteur totale de la roulette est de 50,5 mm, dimension critique pour l'intégration dans des systèmes compacts. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée à des applications variées incluant les systèmes AMR, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau, les lève-patients et les chaises de bureau.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Boîtier robuste
Roulette double pour grande capacité de charge et faible hauteur
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
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé