50 mm
Lumina
Numéro de commande :
990073762
EAN:
4031582335767
Réf. produit :
AA25PJI050L51-10 9011/9011/9011/7042
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications mobiles légères et semi-statiques. Ell...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications mobiles légères et semi-statiques. Elle est équipée d'un fitting de type trou borgne pour fixation B10, permettant une installation sécurisée et stable sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en polypropylène, un matériau léger et résistant offrant une excellente durabilité et une bonne résistance chimique. La tige pivotante, également en polypropylène, assure une rotation fluide et fiable du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 50 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans friction excessive. La bande de roulement est en caoutchouc thermoplastique, offrant une adhérence optimale et une usure régulière sur différentes surfaces. La hauteur totale de l'ensemble est de 56 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau nécessitant une mobilité contrôlée et sécurisée.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique