Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et rapide sur diverses structures. Le système de pivotement repose sur une tige pivotante en polypropylène, offrant une flexibilité directionnelle optimale tout en maintenant une stabilité structurelle. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est constituée d'un corps en polypropylène associé à un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique, assurant une excellente adhérence et une durabilité prolongée. Le moyeu lisse avec entretoise garantit un fonctionnement fluide et sans à-coups lors des déplacements. L'ensemble présente une hauteur totale de 56 mm, dimension critique pour l'intégration dans les espaces restreints. Cette roulette pivotante supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications de mobilier léger. Elle trouve ses applications principales dans l'équipement de tables de chevet, de meubles, de meubles multimédias et de mobilier de bureau, où sa conception compacte et ses performances de charge modérée répondent aux exigences fonctionnelles et ergonomiques.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
AA20PJI050L51-10 9011/9011/7042
EAN
4031582335750
Numéro de matériau S4
990071469
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
55 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
56 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.07 kg
Nom du produit
Lumina
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
10 mm
Chape
Couleur de la chape
Noir graphite (RAL9011)
Forme de la chape
Roulette jumelée, capotée
Matériau de la chape
Polypropylène
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
0 mm
Diamètre d'encombrement
104 mm
Déport
20 mm
Rayon d'encombrement
52 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
10 mm
Diamètre
50 mm
Largeur du corps de roue
10 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Couleur du bandage de roue
Gris trafic A (RAL7042)
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
Couleur de la roue
Noir graphite (RAL9011)
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
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
50 mm
Lumina
AA25PJI050L51-10 9011/9011/9011/7042

La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications mobiles légères et semi-statiques. Elle est équipée d'un fitting de type trou borgne pour fixation B10, permettant une installation sécurisée et stable sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en polypropylène, un matériau léger et résistant offrant une excellente durabilité et une bonne résistance chimique. La tige pivotante, également en polypropylène, assure une rotation fluide et fiable du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 50 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans friction excessive. La bande de roulement est en caoutchouc thermoplastique, offrant une adhérence optimale et une usure régulière sur différentes surfaces. La hauteur totale de l'ensemble est de 56 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau nécessitant une mobilité contrôlée et sécurisée.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg