50 mm
Lumina
Numéro de commande :
990071380
EAN:
4031582341232
Réf. produit :
AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Le système de fi...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Le système de fixation utilise une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et contrôlée. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est également composée de polypropylène conducteur d'électricité, avec un bandage de roulement identique au corps de roue pour une usure homogène. Le moyeu lisse avec entretoise garantit un fonctionnement optimal et une longévité accrue. La hauteur totale de l'ensemble atteint 55 mm, offrant une intégration compacte dans les espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau et les chaises de bureau. Sa conception en polypropylène conducteur d'électricité la rend particulièrement adaptée aux environnements sensibles aux décharges électrostatiques.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques