Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le logement est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une résistance chimique optimales pour les environnements intérieurs. La tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée de la roulette. La roue présente un diamètre de 50 mm et est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement sans à-coups. Le corps de la roue est en polypropylène conducteur d'électricité, matériau également utilisé pour la bande de roulement, assurant une homogénéité structurelle et une dissipation électrostatique. La hauteur totale du produit atteint 56 mm, dimension critique pour l'intégration dans les espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau où la mobilité et la stabilité sont essentielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
AA20YOI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582340891
Numéro de matériau S4
990074954
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
55 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
56 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.1 kg
Nom du produit
Lumina
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige avec circlips et col
Diamètre de la tige
11 mm
Longueur de la tige
20 mm
Chape
Couleur de la chape
Noir graphite (RAL9011)
Forme de la chape
Roulette jumelée, capotée
Matériau de la chape
Polypropylène
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
0 mm
Diamètre d'encombrement
104 mm
Déport
20 mm
Rayon d'encombrement
52 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
65 Shore D
Corps de roue
Polypropylène, conducteur d’électricité
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
7 mm
Diamètre
50 mm
Largeur du corps de roue
7 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Couleur du bandage de roue
Noir graphite (RAL9011)
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
Couleur de la roue
Noir graphite (RAL9011)
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
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
50 mm
Lumina
AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011

La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Le système de fixation utilise une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et contrôlée. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est également composée de polypropylène conducteur d'électricité, avec un bandage de roulement identique au corps de roue pour une usure homogène. Le moyeu lisse avec entretoise garantit un fonctionnement optimal et une longévité accrue. La hauteur totale de l'ensemble atteint 55 mm, offrant une intégration compacte dans les espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau et les chaises de bureau. Sa conception en polypropylène conducteur d'électricité la rend particulièrement adaptée aux environnements sensibles aux décharges électrostatiques.

50 mm
55 mm
40 kg
50 mm
55 mm
40 kg