50 mm
Lumina
Numéro de commande :
990071364
EAN:
4031582317534
Réf. produit :
AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Le système de fi...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en polypropylène, offrant une résistance chimique et une légèreté optimales, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée de la roulette. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est également constituée de polypropylène pour garantir une homogénéité matérielle et une durabilité accrue. Le moyeu lisse avec entretoise et le bandage de roulement identique au corps de roue assurent un fonctionnement silencieux et régulier. La hauteur totale du produit atteint 55 mm, ce qui le rend particulièrement adapté aux meubles de faible encombrement. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau et les chaises de bureau où une mobilité contrôlée et une stabilité sont essentielles.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables