50 mm
Lumina
Numéro de commande :
990071356
EAN:
4031582317503
Réf. produit :
AA20POI050B10-11X20/10 9011/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Elle est équipée d'une ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Elle est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et fiable. Le système de pivotement repose sur une tige pivotante en polypropylène, offrant une rotation fluide et une grande durabilité dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est constituée de polypropylène et présente une bande de roulement identique au corps de roue pour une usure uniforme et une performance optimale. Le moyeu lisse avec entretoise assure un guidage précis et une répartition équilibrée des charges. La hauteur totale de l'ensemble atteint 56 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau. La construction en polypropylène garantit une légèreté remarquable tout en conservant une résistance mécanique suffisante pour les applications domestiques et professionnelles légères.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables