50 mm
Lumina
Numéro de commande :
990071611
EAN:
4031582317527
Réf. produit :
AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères et semi-statiques...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères et semi-statiques. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures de mobilier. Le logement, fabriqué en polypropylène, intègre une tige pivotante qui assure une rotation fluide et contrôlée de l'ensemble. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et une durabilité optimale sur les surfaces intérieures. Le corps de la roue est également en polypropylène, garantissant légèreté et résistance aux chocs. La hauteur totale de la roulette atteint 54 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les applications de mobilier telles que les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau et les chaises de bureau. Cette conception combine fonctionnalité, compacité et fiabilité pour répondre aux exigences des environnements domestiques et professionnels.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables