50 mm
Lumina
Numéro de commande :
990071606
EAN:
4031582317466
Réf. produit :
AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Elle est équipée d'une ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Elle est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et fiable. Le système de pivotement repose sur une tige pivotante en polypropylène, matériau offrant une excellente résistance chimique et une durabilité optimale dans les environnements intérieurs. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est composée d'un corps en polypropylène associé à un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une excellente adhérence et une usure minimale. Le moyeu lisse avec entretoise assure un roulement fluide et régulier sans entretien particulier. La hauteur totale du produit est de 54 mm, dimension compacte permettant une intégration aisée dans les structures existantes. Cette roulette pivotante supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications de mobilier léger. Elle trouve ses applications principales dans l'équipement de tables de chevet, de meubles, de meubles multimédias et de mobilier de bureau, où elle offre mobilité et stabilité combinées.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables