50 mm
Lumina
Numéro de commande :
990075214
EAN:
4031582341959
Réf. produit :
A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Le système de fi...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et contrôlée. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise et revêtue d'un caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, tandis que le corps de la roue est également en polypropylène conducteur d'électricité, garantissant une dissipation électrostatique optimale. La hauteur totale du produit atteint 61 mm, offrant une intégration compacte dans les assemblages. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux environnements sensibles aux décharges électrostatiques. Le produit est spécialement conçu pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau et les chaises de bureau, où la mobilité contrôlée et la sécurité électrostatique sont essentielles.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques