Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et rapide sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en polypropylène conducteur d'électricité, assurant une dissipation électrostatique appropriée, et intègre une tige pivotante en polypropylène qui facilite la rotation multidirectionnelle de la roulette. La roue présente un diamètre de 50 mm et est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide et durable. La bande de roulement est constituée de caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, offrant une excellente adhérence tout en maintenant les propriétés de conductivité électrique requises pour les environnements sensibles. La hauteur totale de l'ensemble est de 61 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux meubles de faible à moyen encombrement. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
A520YGI050B10-11X20/10DOM38 9011
EAN
4031582341645
Numéro de matériau S4
990078288
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
55 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
61 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.11 kg
Nom du produit
Lumina
Norme
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige avec circlips et col
Diamètre de la tige
11 mm
Longueur de la tige
20 mm
Chape
Couleur de la chape
Noir graphite (RAL9011)
Forme de la chape
Roulette jumelée, capotée avec dôme
Matériau de la chape
Polypropylène
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
38 mm
Diamètre d'encombrement
104 mm
Déport
20 mm
Rayon d'encombrement
52 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène, conducteur d’électricité
Bandage
Caoutchouc thermoplastique, conducteur d’électricité
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
8 mm
Diamètre
50 mm
Largeur du corps de roue
8 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Couleur du bandage de roue
Noir graphite (RAL9011)
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
Couleur de la roue
Noir graphite (RAL9011)
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
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
50 mm
Lumina
A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011

La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et contrôlée. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise et revêtue d'un caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, tandis que le corps de la roue est également en polypropylène conducteur d'électricité, garantissant une dissipation électrostatique optimale. La hauteur totale du produit atteint 61 mm, offrant une intégration compacte dans les assemblages. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux environnements sensibles aux décharges électrostatiques. Le produit est spécialement conçu pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau et les chaises de bureau, où la mobilité contrôlée et la sécurité électrostatique sont essentielles.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg