Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le logement est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une résistance chimique optimales, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est également en polypropylène, garantissant une cohérence matérielle et une durabilité accrue. Le moyeu lisse avec entretoise et le bandage de roulement identique au corps de roue assurent un fonctionnement silencieux et régulier. La hauteur totale du produit est de 61 mm, ce qui le rend particulièrement adapté aux meubles de faible à moyen encombrement. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau et les chaises de bureau. Cette conception combine praticité et performance pour les applications domestiques et professionnelles légères.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011
EAN
4031582317381
Numéro de matériau S4
990071257
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage intermittent
Largeur totale
55 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
61 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.09 kg
Nom du produit
Lumina
Norme
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige avec circlips et col
Diamètre de la tige
11 mm
Longueur de la tige
20 mm
Chape
Couleur de la chape
Noir graphite (RAL9011)
Forme de la chape
Roulette jumelée, capotée avec dôme
Matériau de la chape
Polypropylène
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
45 mm
Diamètre d'encombrement
104 mm
Déport
20 mm
Rayon d'encombrement
52 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
65 Shore D
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
8 mm
Diamètre
50 mm
Largeur du corps de roue
8 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Couleur du bandage de roue
Noir graphite (RAL9011)
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
Couleur de la roue
Noir graphite (RAL9011)
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables
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
50 mm
Lumina
A520POI050B10-11x20/10DOM45 9011

La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et rapide sur diverses structures. Le logement est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une résistance chimique optimales pour les environnements intérieurs. La tige pivotante en polypropylène assure une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 50 mm et est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans friction excessive. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue en polypropylène, assurant une homogénéité structurelle et une usure uniforme. La hauteur totale du produit est de 61 mm, dimension critique pour l'intégration dans les espaces restreints. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roulette pivotante est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, où sa légèreté et sa fiabilité constituent des atouts majeurs pour la mobilité et la flexibilité d'aménagement.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg