50 mm
Lumina
Numéro de commande :
990071271
EAN:
4031582317282
Réf. produit :
A520POI050B10-11x20/10DOM45 9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Le système de fixation ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et rapide sur diverses structures. Le logement est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une résistance chimique optimales pour les environnements intérieurs. La tige pivotante en polypropylène assure une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 50 mm et est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans friction excessive. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue en polypropylène, assurant une homogénéité structurelle et une usure uniforme. La hauteur totale du produit est de 61 mm, dimension critique pour l'intégration dans les espaces restreints. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roulette pivotante est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, où sa légèreté et sa fiabilité constituent des atouts majeurs pour la mobilité et la flexibilité d'aménagement.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables