50 mm
Lumina
Numéro de commande :
990071254
EAN:
4031582317350
Réf. produit :
A523PJI050B10-11x20/10D45 9011/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Elle est équipée...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Elle est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et fiable. Le boîtier est fabriqué en polypropylène, un matériau offrant une excellente résistance chimique et une durabilité optimale, tandis que la tige pivotante en polypropylène garantit une rotation fluide et stable. La roue présente un diamètre de 50 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise permettant un fonctionnement sans friction. La bande de roulement est constituée de caoutchouc thermoplastique, assurant une adhérence supérieure et une protection des surfaces. La hauteur totale du produit est de 61 mm, ce qui le rend particulièrement adapté aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les applications de mobilier léger. Elle est spécifiquement conçue pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau et les chaises de bureau, où elle offre mobilité et stabilité combinées.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couvercle robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables